6U-5637: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6U-5637: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 6U-5637
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de freno neumático y motor de presión media

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, agua, aceites crudos y de combustible, fluidos sin aceite, combustibles diésel, soluciones anticongelantes y aire.


    Atributos:
    Cuentan con un inigualable tubo interior de neopreno y dos capas de trenza textil separadas por cables de acero trenzado de alta resistencia. Todas las trenzas textiles se encuentran impregnadas con un componente de caucho sintético resistente al moho y al aceite. La cubierta textil exterior ofrece resistencia a las altas temperaturas. Con estas características se proporcionan una vida útil más larga y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión media en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    articulated dump truck
    D25D, D30C, D35C, D350D, D30D, D25C, D300D, D350C