6V-0327: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0327: TAZA

    Número de pieza: 6V-0327
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    pipelayers
    PL61, PL61LRC

    track-type tractor
    5A D6R III D6K2, D6H, D5H, 6S D6R II 6 D6R, 5P D6K XL 6SU D6K2 LGP 6A D6M 56H 56 D6T, D6R XL D6T LGP D6H XL D6H XR D6T XW PAT D6N, D6K 5 D6T XL D6N LGP 5S D6T XW D6K LGP D5R XL D6T LGPPAT D6R STD D6T XL PAT 55, D5R LGP D6N OEM D6K2 XL D5H XL D6H II D6R LGP D6N XL

    pipelayer
    PL61, PL61LRC

    skidders
    527GR, D5TSKHII, 527CA

    wheel-type loader
    994H

    track-type loader
    963C, 953D, 963D, 953C, 953K, 963K

    track-type skidder
    D5HTSK II 527

    track loaders
    953K, 963C, 963K, 963, 953

    track type tractors
    D6T, D6R, D6H, D6TXEXWVP, D6TXEXW, D6TXEXLVP, D6VP D6, D6TXELGP, D6TXELGPV, D6NXL, D6RIIXL, D6HIIXR, D6RII, D6TLGP, D6TXL, D6RXR, D6RLGP, D6RXL, D6TXW, D6TXWVP, D6HIIXL, D6RIIXW, D6MXL, D6TXLVP, D6NLGP, D6TLGPVP, D6RIILGP, D5RXL, D6RIIIXL, D5HIIXL, D6R2, D6RIII, D6RXW, D6K2LGP, D6MLGP, D6RIIIXW, D6K2XL, D6T2LGP, D6HII, D6HIILS, D6HLGP, D6HIILGP, D6T2XL, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20 D5HII, D6-20VP

    articulated dump truck
    740, 735B, 740B, 735, 735 OEM 735OEM, 740EJ, 740OEM

    articulated trucks
    740, 735B, 740B, 735, 735 OEM 735OEM, 740EJ, 740OEM