6V-0330: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0330: TAZA

    Número de pieza: 6V-0330
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Roller Bearing
    track-type tractor
    D6H, D6H XR D6T XL D6R III D4H, D6N XL D6R, D6N LGP 4S D6R II 6 D5H, D6T XW D6N D6T LGP D6H II 5A 6A D5N D6T, 56 5 D5C III D6T XL PAT D4K2 LGP D5K2 XL 6S 4P D5R XL D6R STD D6H XL D4K2 XL 5S D5K LGP D5R2 D4G, D5H XL 4A 6SU D4C III D6M D5G, D5K2 LGP D6R LGP 4 D3K2 XL D3G, D3K LGP D6R XL D5R LGP 56H D6T XW PAT D5M D3K2 LGP D3C III 5P D4K XL D6N OEM D4K LGP 54 D6T LGPPAT D3K XL D4H III D5K XL D4H XL 55

    pipelayer
    561N, PL72, 561M

    track-type loader
    943, 953, 933C, 939C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III

    articulated dump truck
    740, 740C 745 735C, 745C, 740 GC