6V-0347: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0347: CONO

    Número de pieza: 6V-0347
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    wheel tractor scrapers
    627H

    wheel tractor-scraper
    627G, 627E, 627H, 627F, 627K LRC 627K

    motor grader
    120M 2 120M, 12M

    wheel-type loader
    930M 924G, 924K 924GZ, 928G, 916, 930H, 930K 924H, 930G, 928HZ, 924HZ

    motor graders
    120M, 120MAWD

    challenger
    VFS70 MT800 VFS50

    track-type tractor
    D4K2 XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F

    road reclaimer
    SS-250B, RM-350, RM-300, SM-350, RR-250, SS-250, RM-250C, RR-250B

    backhoe loaders
    446

    wheel loaders
    924GZ, 916, 930M 926M 928H, 924K 928GZ, IT18

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    backhoe loader
    446B, 446D