6V-0370: PISTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0370: PISTA

    Número de pieza: 6V-0370
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Cylindrical Roller Bearing (Inner Race)

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D5E