6V-0404: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0404: Sello

    Número de pieza: 6V-0404
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro exterior (mm): 15,9
    • Diámetro exterior (pulg): 0,63
    • Diámetro interno (mm): 10,4
    • Diámetro interno (pulg): 0,41
    • Grosor del acero (mm): 2
    • Grosor del acero (pulg): 0,08
    • Material: NBR: nitrilo o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    telehandler
    TH62, RT50, TH82, TH63, RTC60 RT60, RT50SA, RT100 TH83, RT80

    paving compactor
    CB-14 CB-14B

    wheel-type loader
    950 GC

    forest products
    522, 574B, SAT323T, HH44 DE 1290T, 554, 1190, 584HD, TK721, HH75, 541, TK752, 2491, 1390, HH55, 521, 1090, 1190T, 552, 584, TK722, TK711, HH45, SAT318T, HH65, 551, TK751, 2390, SAT323TSC, TK741, 2391, SAT322TSC, 532, SAT318TSC 2590, 511, TK732, SAT322T, 574, 564, 2290

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D350D, D350C, D300B, D25D, D20D, D40D, D30C, D35C, D250D, D300D, D250B, D25C