6V-0407: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0407: Sello

    Número de pieza: 6V-0407
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro exterior (mm): 28,6
    • Diámetro exterior (pulg): 1,13
    • Diámetro interno (mm): 21,5
    • Diámetro interno (pulg): 0,85
    • Grosor del acero (mm): 2,5
    • Grosor del acero (pulg): 0,1
    • Material: NBR: nitrilo o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    telehandler
    RTC60 RT50, RT50SA, RT60

    paving compactor
    CP-563, CB-34B XW CS-573, CS-583, PS-300B, CS-563 CC-34B CC-24B CB-224E, PS-150C, CB-22B CB-225E, CB-214E, CB-534, CB-32B CB-544, PF-300B, PS-200B, CB-36B CB-34B CB-24B CB-224D, CB-545, CB-535B, PS-150B, CB-225D, CB-214D

    engine - generator set
    3606, 3608, 3616, 3612, G3412, G3516, G3508, G3516B, G3512

    mini hydraulic excavator
    307-A

    forest products
    574B, 574, SAT318TSC HH65, SAT318T, HH45, SAT318, HH75, 560B, SAT322T, 570, HH55, 554, 550, 580B, SAT323TSC, 550B, 584HD, SAT214, 570B, SAT323T, SAT323, 580, SAT322TSC, SAT223T, 584, 564

    work tool
    H70S 100 70, S30, S80, BH30, S40, S130, S50, H70, H63, H100S S25, H45S, H50, BH30W, TRS10 H90CS GH52 H50S H100, BH27, H45 H90C, H63S 63 70S

    wheel-type loader
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    engine - industrial
    G3412, G3408B, G3512, G3516, G3508

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    oem solutions
    OEMS

    asphalt paver
    AP-300D AP300F, AP355F

    cold planer
    PM-200

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II W330B

    petroleum products
    C175-16

    wheel loaders
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    excavator
    330B L 336F, 349D L 322B L 325B L 330D, 320B FM LL 345C L 322C FM