6V-0447: Abrazadera manguera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0447: Abrazadera manguera

    Número de pieza: 6V-0447
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera Estándar

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ajuste del tornillo mariposa: No
    • Ancho de abrazadera (mm): 12,7
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,5
    • Diámetro eficaz máximo (mm): 150
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 5,91
    • Diámetro eficaz mínimo (mm): 108
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 4,25
    • Material: 1E1541A
    • Revestimiento interno: No
    • Uso marino: No
    cold planer
    PM825, PM622, PM620, PM310, PM822, PM312, PM313, PM820

    track-type tractor
    D6M

    integrated toolcarrier
    IT12

    generator
    SR4

    engine - generator set
    C4.4, C4.4XQ80 C4.4XQ100 3516, 3512

    motor grader
    16M, 160M, 120M, 140M, 12M, 14M

    petroleum products
    3512

    engine - industrial
    C4.4, 3516, 3512, G3406, SPF343C

    excavator
    330-A 330 L 330-A L

    articulated dump truck
    730, 740, 725, 735

    engine - truck
    3114, 3116

    off-highway truck
    795F AC 795F XQ 793F OEM 797F, 793F CMD 793F XQ 793F