6V-0455: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0455: COJINETE

    Número de pieza: 6V-0455
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 35
    • Altura (pulg): 1.38
    • Diámetro exterior (mm): 80
    • Diámetro exterior (pulg): 3.15
    • Diámetro interno (mm): 35
    • Diámetro interno (pulg): 1.38
    7 to 9 liter
    C9.3

    generator
    SR4

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3304B, 3306, 3304

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C13, C9, C18, TH35-C13I TH35-C11I C11, CX31-P600 TH35-E81 C7, TH31-C9I CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9P TH31-E61 CX31-C11I

    engine - industrial
    3406B, 3116, 3306, C-9, 3304, 3408, 3114, C-12, 3408C, 3406C, 3406, 3304B, 3306B, C13, C7, D333C, D330C, C9.3, G379A, C9, G379 G3306B, 3408B, G3306, G399, G3304, 3406E, 3126, C9.3B, 3176B, C-10, 3196, G398 3408E, C11, 3126B, 3176C