6V-0456: CONJUNTO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0456: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 6V-0456
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    track-type tractor
    D5N D4H, D5M D6N 4 D5H, 5P 5S D6M D4H III 54 4P 4S D4H XL 5A 55, 5 4A D5H XL

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type skidder
    517 527 54H 4P D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II