6V-0457: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0457: CONO

    Número de pieza: 6V-0457
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    ttt
    8 58L 8S 10 58 D8L, 9S 8A 8U 9C 10U 59N D10N, 9 59L 59 D9L, D10R, 10SU 9U

    oht
    785B, 784B

    pipe
    589