• \
  • Inicio
  • 6V-0473: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0473: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 6V-0473
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Forma: Rectangular
    • Grosor (mm): 0
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    chal
    MT700

    com
    815F II 815K, 815F, 816F II 816F, 816K, 815B

    ttt
    D7R, D8R D6T, D6H, D6R, D6R II D6R STD D6T XL D6T LGP D6R III D6H XL D6H XR D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6R XL D7R LGP D7R II D6R LGP D8T, D7R XR D6T XL PAT D8N, D8R II

    wtt
    814F, 814K 814F II 8A4K

    lhd
    R1700G, R1700K, R1600H, R1600G

    emac
    C9.3

    wheel loaders
    972M

    track type tractors
    D8T, D6TXL, D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXW, D6T2XW D6T2LGP D6T2XL

    pipe
    583R, PL83, PL87, PL72, 587R, 578, 572R II 583T, 572R, 587T

    wtl
    966F II 980H, 972G, 966G II 972L, 972M, 972K, 980G II 970F, 980K, 980F, 966G, 980M, 972G II 972H, 980G, 966H, 966F, 980L, 980C, 97AM