6V-0661: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0661: CONO

    Número de pieza: 6V-0661
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    pipelayers
    578

    ttt
    D7H, D7R II 7S D7R, D7R LGP 7U 57H 7 D7R XR 7SU 7A

    track type tractors
    D7R, D7RLGP, D7RII, D7RIIXR, D7H

    pipe
    583R, 572R, 572R II