6V-0663: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0663: CONO

    Número de pieza: 6V-0663
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    7S 8U D7R II D7R LGP 8 8SU 7S LGP 7U 7SU D7R XR D8N, D7R, D7H, D8R 7A D8T, 57H 57 D8R II 7 8A D6R, D8RLRC

    pipelayer
    583T, PL83, 583R, 572R II PL87, 587T, 587R, 572R, 578

    track type tractors
    7S 8U D7R II D7R LGP 8 8SU 7S LGP 7U 7SU D7R XR D8N, D7R, D7H, D8R 7A D8T, 57H 57 D8R II 7 8A D6R, D8RLRC