+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-0957: CONO

    Número de pieza: 6V-0957
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    rrss
    RM-300, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-250C, RM-350B, RR-250, SS-250B, SS-250

    meng
    3208 C7 3126B 3304B 3126 3304 3116

    teng
    3126

    fp
    TK381, HA871, HA771, 543, TK371, TK370, 533 TK380, HA770, HA870