6V-1194: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-1194: TAZA

    Número de pieza: 6V-1194
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    track-type tractor
    10 10U 10S 10C D10

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F, IT28, IT18, IT28B, IT18B

    wheel-type loader
    924K, 926, 926E, 930M, 924GZ, 930K, 928G, 928HZ, 924G, 930G, 924HZ, 924H, 928F, 916, 930H, 928H, 926M, G926, G916

    challenger
    70C, 65, 65C, 85E, 75D, 95E, 75C, 75E, 85C, 85D, 75, 65E, 65B, 65D