• \
  • Inicio
  • 6V-1586: Anillo de resorte interno
6V-1586: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-1586: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 6V-1586
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: steel retaining ring
    • Diámetro de la perforación (pulg): 7,75
    • Diámetro libre: A (pulg): 8,24
    • Forma: Rectangular
    • Grosor: B (pulg): 0,125
    • Notas: Free Diameter: 209.3, Radial Wall: 9.52, Lug Height: 0, Groove Width : 3.58, Groove Diameter: 196.8, SHAFT_DIA: 205.74
    • Orificios cruzados: No
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    pipelayer
    561M, 561N

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C II 613C

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38H, IT62H, IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D5M D5R2 D6N D5H, D6M D6T, D6N LGP D6N OEM D4H III D6N XL D5R LGP D5R XL D5H XL D4H XL D5N

    motor grader
    18M3, 16M3, 14M, 16M, 14M-3 14M3

    wheel-type loader
    962G, 950G II 938G II 950H, 950F II 966H, 966K, 962K, 966M, 962H, 960F, 950G, 966L, 962G II 950K, 938H, 938G, 950F

    off highway trucks
    797B

    track-type skidder
    527 D4HTSK III 517 D5HTSK II

    track type tractors
    D6T2XL D6T2LGP D6T2XW

    off-highway truck
    797, 797F

    challenger
    85D, 75E, 65E, 85C, 85E, 75C, 75D, 95E, 65D, MT700 65C