+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-1649: COJINETE

    Número de pieza: 6V-1649
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Diámetro interno (mm): 0
    ttt
    D6N D5N D6M D5M D5H, D6N LGP D4H XL D4H III D5R2 D5R LGP D6N OEM D5H XL D6N XL D5R XL

    tskd
    527 D4HTSK III 517 D5HTSK II

    it
    IT62G

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    966H, 962G II 950B/950E 950E, 960F, 950G II 950F II 950F, 962H, 950G, 962G, 950H, 950B