6V-2200: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-2200: TAZA

    Número de pieza: 6V-2200
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D3C, 3P 53 D3B, D3, 3S D4C, D4B, 4P D3C II 3 D4C II

    track-type loader
    931C, 931B, 931, 931C II 935C II 935B, 935C

    wheel-type skidder
    518, 545, 525C, 545C, 535B, 515, 535C, 525, 508, 525B, 120C

    track-type skidder
    D4HTSK II 120C, D5HTSK II D4HTSK III 517 125C 527