6V-2202: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-2202: COJINETE

    Número de pieza: 6V-2202
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Classic
    marine products
    3412 3304B 3408B 3408 3508B 3512B 3412C 3306B 3304 3516B 3406B

    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 657E, 637D, 637G, 615C, 627F, 627G, 613C, 657G

    engine - generator set
    PM3412 3412 3516B C18 G3306B 3508B 3412C 3512B 3516 3456 3512 3508 G3512 3408 3408B 3304B 3208 G3508 3516C 3406B G3516 3406E G3406

    track type tractors
    D8L, D6G, D6DSR, D8LSA, D5B

    track excavators
    227FB, 235C, 229, 225B, 245D, 231D, 215D, 225D

    track-type tractor
    D5E, D7G, D6G2 XL D7G2 D6E SR D6E D6G2 LGP D6G SR D4E SR

    engine - machine
    3304 3116

    ag tractors
    65B

    petroleum products
    C9 TH35-C11I CX31-C9I CX31-C11I TH35-C13I CX31-C15I C18 TH31-E61 C15 C13 CX31-C13I C7 TH31-C9P CX35-P800 3512 C11 CX31-P600 TH35-E81 TH31-C9I TH35-C15I 3516B

    3300
    G3306B 3306 G3306

    7 to 9 liter
    C7

    3500
    3516B G3508 3512 3512C 3512B 3512BHD

    wheel tractor scrapers
    657G, 627EPP, 637E

    transmission
    CX31

    motor grader
    12H NA 120H, 120H NA 140K, 140H NA 135H NA 160K, 160H, 14H NA 160H NA 135H, 140H

    wheel-type loader
    950F II 980C

    10 to 13 liter
    C11

    engine - industrial
    C-16 3304 C18 G3306B SPS342 C-15 3406B 3406E C-9 G3516 SPP101 3126 3116 G3406 G3512 3512 3508 C-12 3176C G3512B D333C 3406C C13 3412C 3304B C9 G3508B 3306B 3412 G3508J 3412E G3508 G3612 3406 3196 C11 3306 3408C 3408B G3606 G3520B CG137-12 3176B SPT342 G3304 3516 3208 3456 3204 G3408C G3616 G3412 D330C G3304B C7 3114 G3606B 3408E 3126B C15 G3306 G3408 C-10 G3608 3408

    track loaders
    963, 963LGP, 973LGP

    motor graders
    12H, 135H, 160H, 135HNA, 120HNA, 12HNA, 140HNA

    compactors
    815B

    engine - truck
    3406B 3116 3406C 3406E 3114 C-10 C-15 3208 1673C 3306 3306B 3306C C-12 3176B 3408B 3176 3408

    challenger
    35, 45, 55

    vees 27 to 32 liter
    C32 3408A 3412C

    pipelayers
    589, 578

    asphalt paver
    AP-1000 AP-1050

    3116/3208
    3116

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    3406C C15 C-16 C18 3406

    skidders
    528B

    engineer support tractor
    C18

    wheel loaders
    950FII, 950B, IT18

    earthmoving compactor
    826C