+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-2304: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 6V-2304
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    wts
    637E, 627G, 637G, 627H, 627K, 627E, 627K LRC 637K, 627F