• \
  • Inicio
  • 6V-2624: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-2624: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6V-2624
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3412

    wtt
    844, 854K, 854G, 844K, 844H

    mg
    140M, 12M 3 160M 3 12M 2 120M 2 160M 2 14M-3 14M3, 140M 3 AWD 160M, 160M 3 AWD 140M 2 140M 3 12M 3 AWD

    oht
    793D, 785D, 773E, 789D, 775D, 769D, 771D, 793C, 785C, 776C, 773D, 777C, 784C, 789C, 775B, 769C, 775E, 771C, 773B

    wktl
    SNOW WING

    wtl
    990, 990H, 990K, 992K, 990 II 992G, 992D, 992C