6V-3916: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-3916: COJINETE

    Número de pieza: 6V-3916
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.59
    • Diámetro exterior (pulg): 2.05
    • Diámetro interno (pulg): 0.98
    marine products
    3516B 3512C 3508B 3608 3512B 3508C 3606 C280-6 3516 3412 3512 C32 3508 3612 3516C 3412E 3412D 3616 3618 C280-12 C280-8 3412C C280-16

    3500
    3516B G3516B 3512 3512B 3508C 3516 3512C 3516C 3516CHD 3512BHD 3508B 3516BHD D399 D398B

    engine - generator set
    3516B 3512 G3516 3508B 3516 3516C G3512 3508C 3512B

    wheel-type loader
    906, 994D, 994F, 994

    engine - industrial
    3508 G3520B G3508 G3516 G3512 3512B 3512C C27 SPS342 3512 3508B 3516B 3412E G3516B 3516 G3616 3412C SPS343 G3612 3412 C32 G3606 G3608 G3606B 3034 3516C G3508B

    track loaders
    931B

    track type tractors
    D3BLGP

    off-highway truck
    777D, 775B, 776D, 773E, 784B, 785C, 797, 789C, 777C, 793C, 776C, 775E, 773D, 793B, 785D, 771D, 773B, 769D, 785B

    skid steer loader
    228, 216, 262, 242, 267, 257, 252, 236, 246, 226, 232, 248, 247, 277

    vees 27 to 32 liter
    3412 D379B

    asphalt paver
    AP355F, AP300F, AP-300D AP-300

    petroleum products
    C32 3512B 3508C 3512 3516C CX35-P800 3512C CX48-P2300 3508B TH48-E70 3516B TH48-E80 3516

    off highway trucks
    793D, 797B, 789B, 784C, 785D

    wheel loaders
    994D

    excavator
    5230B, 5130, 5230