6V-4350: PISTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4350: PISTA

    Número de pieza: 6V-4350
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndricos Cat® (pista interior)

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.93
    • Diámetro exterior (pulg): 3.04
    • Diámetro interno (pulg): 2.17
    oem solutions
    TR35

    wheel-type loader
    966G, 972K, 966E, 966F, 972G II 966D, 966G II 966H, 972G, 966F II 972H, 972M, 970F, 966K, 972L

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814K 814F II 814B

    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F, 815B, 815F II 816B, 816F, 816F II