+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4351: PLACA

    Número de pieza: 6V-4351
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndricos Cat® (solo placa de extremo)

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0
    • Diámetro de la perforación (mm): 0
    • Diámetro exterior (mm): 0
    underground mining loaders
    R1300G

    wheel loaders
    966H, 966F, 972H, 966FII, 972G, 972K, 972GII, 966G, 972M, 966GII, 970F, 966K, 972L, 966E

    wheel dozers
    814F, 814FII, 814B

    compactors
    816FII, 815F, 815B, 816F, 815FII, 816K, 815KLRC, 816B, 815K