• \
  • Inicio
  • 6V-4432: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4432: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 6V-4432
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    whex
    W330B

    uat
    AD55, AD60, AD45B, AD55B

    lhd
    R1300G, R1700G, R2900G, R1600H, R1300G II R1600G, R3000H

    fp
    HFW221 2470C, HFW222 2570C, 573C, SH-56B SC-57 2670C, HFW232 563C, 553C, SH-58 SS-56

    ttl
    973C, 933, 939, 973

    wtl
    950F II 992C, 938F, 970F, 972G, 980G II 980G, 980H, 988F, 992D, 966F II 966G, 966F, 988B, 988F II 960F

    chal
    75C, 65C, 85C, 65D

    adt
    740, D250E, D300E, D350E, 735, D300E II D250E II 735 OEM D400E

    meng
    C32 3412D C12 3176C C-12 3412E 3196 3512B 3412 3412C 3176B 3512C

    ttt
    D6R, D6R II D9R, D11R, D6H XL D5H, D10T2, D6G2 XL D4H XL D11T, D6H, D7R, D10R, D8R D8T, D6G2 LGP D9T, D10T, D4H, D10N, D6H XR D11N, D4H III

    ieng
    3512B 3412C CPT372 3512 3512C 3516B C27 3412 C32

    wts
    631E, 637E, 611, 631G, 651E, 623F, 657E, TS185 637D, 631K, 615C II 633D, 615C, 627E, 627F, 621B, TS220 627G, 621G, 623G, 623E, 631D, 637G, TS180 621F, 633E, 657G, 637K, 633E II TS225 621E, 623B

    wtt
    834B, 824G, 824G II 814F

    tskd
    D4HTSK III D4HTSK II

    mg
    24

    oht
    775D, 773E, 770G, 773D, 776C, 773G LRC 775F, 775G OEM 793C, 773B, 777G, 789B, 772G, 772B, MT4400D AC 770, 775G LRC 773G, 775E, 777E 775B, 773G OEM 770G OEM 776D, 771C, 785C, 793B, 773F, 777C, 785D, 777F, 769D, 794 AC 771D, 772G OEM 775G, 777D, 789C, 772, 784C, 785B, 769C

    com
    825G, 825G II 826G II 826C, 826G, 815B, 815F, 836, 816F

    cold
    PM-565B, PM-465, PR-1000C PM-565, PM-201, PR-450C, PR-1000

    it
    IT38F

    pipe
    PL87, PL83, 589, 561N, PL61, 587T, 561M, 587R, 583T

    tmh
    TH255C

    ap
    AS2302 AP-1050, BG555E, AP-1050B, AP-200B, BG-245C, AP-555E AS2302C AP-1000 AP-655D, AP-1000B, BG1000E, AP-1055E BG-260C, AP-600D, AP-1055B, BG-2455C, AS2252C BG1055E, AP-1000E

    exc
    330B L 350, 330, 330 L 330B LN 350 L

    petr
    3512E 3512C TH48-E70 3512B C32 3512 CX35-P800

    epg
    3516B 3412 3512C 3512B