6V-4582: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4582: COJINETE

    Número de pieza: 6V-4582
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Ball Bearing
    pipelayers
    561N

    ttt
    D5N D5M

    wheel loaders
    938G, IT38G, 924F, IT38F, 938F, IT24F, IT28G, 966R, 910F

    it
    IT28G, IT24F, IT28F, IT12B

    track type tractors
    D5MLGP, D5NXL, D5MXL

    pipe
    561N, 561M

    comp
    PF-300B PF-300C, PS-300B PS-300C

    wtl
    924F, 938F, 928G, 938G