6V-4635: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4635: CONO

    Número de pieza: 6V-4635
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    paving compactor
    CS-563C CS-563E, CP-563E, CS-533E, CP-563C, CP-56 CS-56 CS-563D CP-533E, CS-531D, CP-533D, CS-54 CP-54 CS-533C, CP-533C, CS-531C, CS-533D, CP-563D

    wheel-type loader
    982M, 980H, 924G, 924GZ, 980M, 972G, 966G, 980K, 980K HLG

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D3K2XL, D4K2XL, D5K2XL

    compactors
    816K, 815K, 815KLRC

    large mining products
    6015B

    vibratory single drum smooth
    CS-531D, CS56, CS-533E

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP-533D, CP-533E

    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP

    wheel dozer
    814K 8A4K

    backhoe loaders
    438II, 436B, 428II

    wheel loaders
    980L, 980M, 994F, 980H, 924GZ, 966G, 980K, 994H, 972G, 980G, 924G

    backhoe loader
    416B, 428B

    earthmoving compactor
    815K, 816K