6V-4636: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-4636: TAZA

    Número de pieza: 6V-4636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15.9
    • Altura (pulg): 0.63
    • Diámetro exterior (mm): 57.2
    • Diámetro exterior (pulg): 2.25
    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    paving compactor
    CS-54 CS-533E, CP-54 CP-563C, CS-563E, CS-531D, CP-533E, CS-563D CP-563D, CP-533C, CS-563C CP-563E, CS-533D, CP-56 CS-56 CS-533C, CP-533D, CS-531C

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    wheel-type loader
    982M, 988G, 980G, 966G, 980M, 924G, 924GZ, 972G, 980L, 924H, 988H, 980K, 980H, 924HZ, 980G II 994H, 994F, 980K HLG

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    770G, 772G, 772G OEM 770G OEM

    material handler
    MH3049, MH3295, MH3037, MH3059

    track-type tractor
    D6T, D5K2 XL D4K2 LGP D8R D8T, D6T XW PAT D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D11R, D6T XW D6T XL PAT D11T, D8N, D3K2 XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D4K2 XL

    wheel dozer
    8A4K 814K, 834G, 834H

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 374F

    earthmoving compactor
    836G, 816K, 815K, 836H