6V-5118: CONJUNTO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-5118: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 6V-5118
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing (Double Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D3C, 4P 3S D4H, D4C, D5C PATLGP 4A D3B, D5C, 3P D3C II D4C II 4S 5A PAT D3, D4B, D5C PAT 4 3 54 53 55

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT12, IT18B, IT28B

    wheel-type loader
    G926, 926E, 926, G910, 910, 916, G916

    track-type loader
    931C, 931B, 953, 943, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P D4HTSK II 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    EL180 215