6V-7423: CONJUNTO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-7423: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 6V-7423
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2.6
    • Diámetro interno (pulg): 3.35
    cold planers
    PM-565B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988H, 988B, 988K

    articulated dump truck
    D250E

    compactors
    836G, 836H, 836KLRC, 836

    track type tractors
    D10N, D9L, D8L, D9N, D10R, D9R, D9RLRC, D8LSA

    pipelayers
    589

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D9R

    wheel dozer
    834H, 834K

    wheel loaders
    988G, 988B, 988K, 988F, 988KLRC

    wheel dozers
    834B, 834K, 834G, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836