6V-7725: CONJUNTO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-7725: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 6V-7725
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing (Double Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    exc
    5110B

    petr
    TH48-E70 CX35-P800

    ieng
    C27 C32

    wtt
    844K, 844, 844H

    emp
    6015B

    oht
    771D, 775D, 773D, 769D, 771C, 773E, 775E, 775B, 769C, 773B, 772B

    wtl
    992C, 988F II 990 II 990, 992D, 990K, 988B, 988F, 990H