6V-8199: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-8199: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    SKU:6V-8199
    $1.00

    Pulgada

    Añadir a la lista de solicitudes

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    • Mando (mm): 28.575
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5 1/4
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,50
    • Tamaño de rosca (mm): .750
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Longitud total (mm): 133.35
    • Pendiente: 8
    • Longitud de asa (mm): 88.9
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Altura de la cabeza (mm): 14.2875