6V-8281: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-8281: TAZA

    Número de pieza: 6V-8281
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    10 D10R, D10N, 58L D10T, 59L D10T2, 10U 59N 10SU 59

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    underground articulated truck
    AD55

    wheel-type loader
    988H, 986K, 988 XE 988G, 986H, 988K, 988K XE

    wheel dozer
    834H, 834K, 834G, 834KLRC

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    834H, 834K, 834G, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H