6V-8643: Cinta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-8643: Cinta

    Número de pieza: 6V-8643
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cinta

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición UV de la aplicación. Las dimensiones del sello, la geometría y el método de conexión están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Adhesivo: No
    • Ancho de sección transversal (mm): 7.940
    • Ancho de sección transversal (pulg): 312,6
    • Grosor de sección transversal (mm): 1.590
    • Grosor de sección transversal (pulg): 62,6
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.