6V-9176: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-9176: COJINETE

    Número de pieza: 6V-9176
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1.1
    • Diámetro exterior (pulg): 5.9
    • Diámetro interno (pulg): 3.35
    pipelayers
    589

    track-type tractor
    D9R, 59 8U 8S D9T, 8 9S 9 58 9C 9U D10T2, 8A

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988H, 988K

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    988G

    wheel dozers
    834G, 834K

    motor graders
    24N

    compactors
    836H, 836K, 836G, 836KLRC

    track type tractors
    D9L, D8L, D10R, D10T, D10T2, D9R, D10N, D9RLRC, D9N

    earthmoving compactor
    836K