+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6V-9191: COJINETE

    Número de pieza: 6V-9191
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 25
    • Diámetro exterior (mm): 130
    • Diámetro interno (mm): 75
    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor scrapers
    637E

    transmission
    TH31 TH35

    15 to 18 liter
    C15

    off highway trucks
    770G, 775FOEM, 773E, 770GLRC, 770GOEMLRC, 773F, 773FOEM, 772, 773DLRC, 772GLRC, 775F, 773GLRC, 772GOEMLRC, 773E2LRC, 775D, 773D, 769D, 771D, 773GOEM, 775GOEMLRC, 772G, 773ELRC, 770, 775E, 770GOEM, 772GOEM, 775GLRC

    10 to 13 liter
    C13 C11

    wheel loaders
    988G, 988F

    motor graders
    24M

    articulated trucks
    725OEM, 735B, 740, 725C, 735OEM, 740EJ, 735, 740BEJ, 725C2, 725, 730OEM, 730EJ, 730, 740OEM, D40D, D400D, D400EII, D350EII, 740B, D350E, D400E

    underground articulated trucks
    AD60, AD55, AD55B, AD45B, AD30