6Y-0570: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-0570: COJINETE

    Número de pieza: 6Y-0570
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    material handler
    MH3059

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38F, IT28F, IT24F, IT38G

    wheel-type loader
    938F, 972G, 938G, 966G II 938G II 966G, 972G II 924F

    wheel loaders
    924F, 966G, IT38F, 972G, 938G, 966GII, 938GII, 938F, 972GII

    excavator
    365B II 345B II 365B, 385C FS 345B, 385C, 345B L 365C 5090B

    backhoe loader
    446B, 446D

    track excavators
    5080, 5090B, 385CFS, 365BLU, 365CLFS