6Y-1031: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
Otras vistas

    6Y-1031: CONO

    SKU:6Y-1031
    $1.00

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    • Altura (pulg): 1.65
    • Diámetro interno (pulg): 3.94
    • Diámetro interno (mm): 99.98
    • Altura (mm): 42