+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-1192: Anillo sello

    Número de pieza: 6Y-1192
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2
    • Ancho de sección transversal (mm): 2,3
    • Diámetro interno (mm): 31
    • Material: Plástico
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    bhl
    434F2, 444F, 428D, 416F2 416D, 420E 436C, 430F2 428C, 432D, 434E, 442D, 426 F2 428F2, 416C, 416B, 426C, 430E 420F2 446D, 438C, 420D, 432F2, 428F, 446B, 428B, 438D, 434F, 442E, 430F 420F 432E, 430D, 427F2, 444F2, 424B, 444E, 450F, 450E, 424D, 422F2 432F, 424B2 415F2 IL 428E, 415F2

    wtl
    930K 926M 938K 924K 938M 930M

    tmh
    TH560B, TL1055C, TL1255C, TL1055D, TH417C TH330B, TL943C, TH408D TH406C TH514C, TH355B, TH336C TH460B, TH357D TH3510D TH414C TL1255D, TH407C TL642D, TH337C TL642C, TH580B, TL943D, TH220B, TH514D TH350B, TH340B, TH360B