6Y-2065: Conjunto de montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2065: Conjunto de montaje

    Número de pieza: 6Y-2065
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de montaje de taza

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y colocar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los componentes de montaje están compuestos por un buje cilíndrico de caucho con un manguito de acero interno, instalado con prensa dentro de una taza externa de acero.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar su durabilidad y rendimiento y para contribuir con la comodidad del operador.  Todo el sistema (diseño de montaje, selección de materiales, ubicación, tornillería, etc.) se ha optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de taza pueden soportar altas cargas radiales y, al mismo tiempo, controlar el movimiento axial.  Normalmente, se instalan en una estructura de soporte con tapa y montura, que sirve para facilitar la instalación y ubicar el sistema.

    Aplicaciones:
    Los montajes de taza se usan principalmente para conectar los paquetes de motor y de tren de fuerza a la estructura principal.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Rubber
    • Diámetro exterior de la taza (pulg): 4,13
    • Diámetro interno de la taza (pulg): 2,00
    • Tipo de montaje:  CupMount
    • Tipo de montaje: montaje de taza
    track-type tractor
    D8R D8R II 8 8SU D8N, 57H 8A 8U D8T

    wheel tractor-scraper
    631G, 621F, 633E II 623E, 621G, 623F, 621E, 631E, 657E, 637G, 637E, 657, 627G, 627F, 657B, 657G, 623G, 623B, 621B

    pipelayer
    PL87, PL83, 583R, 587T, 587R, 578, 583T

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988F II 988F

    off-highway truck
    772G, 772, 770, 772G OEM