6Y-2090: Conjunto de montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2090: Conjunto de montaje

    Número de pieza: 6Y-2090
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de montaje de taza

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y colocar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los componentes de montaje están compuestos por un buje cilíndrico de caucho con un manguito de acero interno, instalado con prensa dentro de una taza externa de acero.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar su durabilidad y rendimiento y para contribuir con la comodidad del operador.  Todo el sistema (diseño de montaje, selección de materiales, ubicación, tornillería, etc.) se ha optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de taza pueden soportar altas cargas radiales y, al mismo tiempo, controlar el movimiento axial.  Normalmente, se instalan en una estructura de soporte con tapa y montura, que sirve para facilitar la instalación y ubicar el sistema.

    Aplicaciones:
    Los montajes de taza se usan principalmente para conectar los paquetes de motor y de tren de fuerza a la estructura principal.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior de la taza (pulg): 4,97
    • Diámetro interno de la taza (pulg): 2,75
    • Tipo de montaje: montaje de taza
    track-type tractor
    D9R, D10R, D11R, D11T, D10T, D9T, D10T2, 9U 9SU 9 59L D10N, 59N D9N, 58L

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD55, AD60, AE40 AD45B, AD55B, AD45

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 990K, 988H, 990 II 980H, 992K, 988 XE 990H, 990, 988K, 988G, 980G, 980G II 988K XE

    wheel dozer
    854K, 844, 834G, 844K, 834K, 844H, 834H

    off-highway truck
    773G OEM 775D, 775B, 773B, 769D, 773E, 773F, 773D, 772B, 768C, 775F, 773G, 69D, 771C, 775G, 775G OEM 771D, 773G LRC 775G LRC 775E, 769C

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H