6Y-2539: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2539: CONO

    Número de pieza: 6Y-2539
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G II

    paving compactor
    CB-534D, CB-64 CB16 CB-66B CB-68B CB-64B CB-564D, CB15 CB-54 CB13

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT38G II

    vibratory double drum asphalt
    CB54

    wheel-type loader
    950 GC 938F, 938G, 962H, 938G II 950F II 950G II 950H, 950K, 950G, 962K, 962G II 962G

    wheel loaders
    IT38G, 950G, 938G, 950K, 960F, 936F, 950F, 950H, 938F, IT38F, 962G, 962H, 962K, IT62G, IT62H, 938GII, 950GII, 950FII, 962GII

    articulated dump truck
    730C2 EJ

    articulated trucks
    725C2, 730C2, 730DEJLRC 730C2EJ, 735D 735DLRC 730DEJ 730D 730DLRC