6Y-2540: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2540: TAZA

    Número de pieza: 6Y-2540
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Roller Bearing
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT62G, IT62H, IT62G II IT38F

    paving compactor
    CB-54 CB-66B CB-64 CB-564D, CB-534D, CB-68B CB16 CB-64B CB13 CB15

    wheel-type loader
    950H, 962G II 950G II 938G II 950K, 962G, 950F II 962H, 962K, 938G, 936F, 950F, 950G, 960F, 938F, 950 GC

    wheel-type skidder
    518C, 525, 515

    articulated dump truck
    730, 735, 730C2, 725C2, 730C2 EJ