+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2546: CONO

    Número de pieza: 6Y-2546
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    skidders
    555D, 545DLRC, 545, 545D, 545C, 555DLRC

    wheel loaders
    972G, 966G, 972H, 966H, 966GII, 972GII, 966K, 966KXE, 970F, 972K, 966FII, IT38G, 962H, 966F

    wheel dozers
    814FII, 814F

    track type tractors
    D10T2, D10R, D10T, D10T2LRC

    compactors
    815F, 816F, 816FII, 815FII, 815KLRC, 815K, 816K