6Y-2547: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2547: TAZA

    Número de pieza: 6Y-2547
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D10R, D10T2, D10T

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel-type loader
    972G II 972G, 966G II 966G, 972K, 972H, 970F, 966H, 966F II 966F, 966K, 966K XE 962H

    wheel dozer
    814F II 814K 814F, 8A4K

    wheel-type skidder
    545D, 525D, 545, 545C, 535D, 555D

    earthmoving compactor
    816F II 816K, 815F, 816F, 815K, 815F II