6Y-2736: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2736: CONO

    Número de pieza: 6Y-2736
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0.91
    • Diámetro interno (pulg): 1.38
    oem solutions
    OEMTCPLUS

    track-type tractor
    6SU D10T2, 6S D6R, 6 D6H II D6H XL D6H XR D10T, D8T, 6A D9T, D6H, 56H D8R 56

    wheel tractor-scraper
    631K, 623H, 637K, 623K LRC

    paving compactor
    CB7 CD10 CB-54B CB-44B CB10 CB8 CD-54B

    motor grader
    12M 3 AWD 120M, 160M 2 120M 2 160M, 140M 3 AWD 140M, 140M 2 12M 2 160M 3 AWD 140, 14L

    wheel-type loader
    910M, 930M, 930K, 993K, 990K, 992K, 910K, 918M, 938K, 988H, 914M, 914K, 988G, 938M

    wheel dozer
    814K 854K, 834G, 844K, 834H, 8A4K

    excavator
    235D, 235C, 245B

    off-highway truck
    775F, 797, 793F AC 773F

    earthmoving compactor
    815K, 816K, 836G, 836H