6Y-2766: Arandela tope
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2766: Arandela tope

    Número de pieza: 6Y-2766
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandelas de tope

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,26
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,08
    • Descripción del material: El plástico de nailon posee una buena resistencia a los combustibles, aceites y lubricantes. Se usan muchas formulaciones diferentes, algunas de las cuales pueden tolerar altas cargas mecánicas y funcionar bien a temperaturas elevadas.
    • Diámetro interno (pulg): 0,39
    • Material: Plástico de nailon, Nylon Plastic
    track-type tractor
    6S 6 D7R, D9R, D6H II D6H XL D8R 56H 7S 8U D8N, 7SU 7U D6R, 6A D7R LGP 8A 8 D7H, D6H XR D6H, 7 D6R XL 6SU D7R XR 57H 7S LGP 8SU 7A D6R STD

    forest products
    580, 570B, 550, 580B, 550B, 560B, 570