6Y-2942: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-2942: CONO

    Número de pieza: 6Y-2942
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    telehandler
    TH83 TH63, TH103 TH82, TH62

    material handler
    MH3022

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1000B, AP-1000D, BG-240C, BG-260D, AP-900B

    paving compactor
    CW-34 CW34

    wheeled excavator
    M315D2, M314F, M320D2, M315C, M313D, M318F, M315 M316F, M317D2, M318C, M318D, M320F, M316D, M312, M323F M315D, M316C, M313C, M318, M318D MH

    excavator
    M315F M317F M318F