6Y-3484: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6Y-3484: COJINETE

    Número de pieza: 6Y-3484
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Ball Bearing
    wheel tractor-scraper
    657E, 613C, 657G, 613G, 613C II 651E

    pipelayer
    561N, 561M

    underground articulated truck
    AD30

    track type tractors
    D9R, D10T2, D10R, D11R, D10N, D9N, D10T, D6NLGP, D6NXL, D6MLGP, D6MXL, D5R2XL, D4HIILGP, D9RLRC, D4HIIIXL, D5HIIXL, D5MLGP

    off-highway truck
    789, 793F XQ 793F, 793C, 793D, 785D, 785C, 785G 785B, 793B, 785, 793F CMD 784B, 793F OEM 789D, 789C

    articulated trucks
    D400E

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R3000H

    track-type tractor
    D6N D9R, D5H, 10 D9T, 59 D6N OEM D5R LGP 10SU D6M 9 D10T2, D11N, D5M 59L 10U D5R2 D4H XL 9SU D5R XL D6N XL 58L D4H III D6N LGP 59N D5N 9U D5H XL 58

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    wheel tractor scrapers
    657E, 613G, 657G, 651E

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    980M, 982M, 986K 980K HLG 980C, 980H, 988K, 988B, 980G, 988H, 980K, 980G II 986H, 988F II 980L

    motor graders
    24M

    articulated dump truck
    D350E II D350E

    compactors
    836G, 826G, 825K, 826K, 825H, 836H, 836KLRC, 826GII, 825GII

    pipelayers
    561N, 589

    skidders
    517GR, 527CA, 527GR, 517CA, D5TSKHII, D4TSKHIII

    wheel dozer
    824K, 824G II 834H, 834K

    off highway trucks
    784C, 785D, 789B, 793C, 793FXQ

    wheel loaders
    950F, 988G, 980M, 980K, 960F, 980F, 980H, 988F, 980GII

    wheel dozers
    824G, 834B, 834G, 824H, 824GII

    earthmoving compactor
    826G II 825K, 836K, 825G, 826H, 826C, 825G II 836